Produit ajouté au panier

Fenêtre Ultramince AS87ECO SCHOTT, 30 x 30 mm, 0,1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #20-201 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Qté 1-10
€36,50
Qté 11+
€29,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
27.00 x 27.00
Dimensions (mm):
30.00 x 30.00 ±0.127
Épaisseur (mm):
0.10 ±0.01
Dureté de Knoop (kg/mm2):
500
Rapport de Poisson:
0.216
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73.3
Longueur (mm):
30.00
Largeur (mm):
30.00

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
59.5
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.504
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3200

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.7
Densité (g/cm3):
2.46

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm

Les Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT se caractérisent par une conception extrêmement mince et flexible pour les applications nécessitant un profil bas et robuste. Ces fenêtres ont d'excellentes propriétés mécaniques, y compris une grande résistance à la flexion et aux chocs, ce qui minimise les risques de dommages dans des conditions normales d'utilisation. Elles assurent également une excellente transmission de l'UV à l'IR, permettant l'intégration dans des applications allant du domaine biomédical à l'imagerie IR. Les Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT sont fabriquées par un processus appelé « down-draw » de SCHOTT qui élimine pratiquement tous les défauts de surface et procure aux surfaces vitrées une rugosité extrêmement faible. Parmi les applications courantes, on peut citer leur utilisation comme verre de protection pour les écrans d'affichage, les capteurs d'empreintes digitales et les écrans tactiles, où leur résistance élevée aux rayures prévient les dommages superficiels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer