Produit ajouté au panier

Objectif Monture F, Schneider 60mm

×
Stock #34-234 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.070,00
Qté 1+
€2.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
117 (35mm Sensor)

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
32.60
Diamètre Max. (mm):
49.0
Poids (g):
280.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
8.9

Optical Properties

Cercle Image Max. (mm):
60.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
39.5°
Distance Focale FL (mm):
60.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4.0 - 4/16
Distorsion (%):
<0.6
Traitement:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Sensor

Taille maximale du capteur:
60mm (Image Circle)

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M43.0 x 0.75
Monture:
F-Mount

Additional Info

Remarque:
Optimized Working Distance: 276mm - ∞

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distance focale de 28 mm à 100 mm

Adaptés à l'inspection de surface et aux applications de balayage linéaire, les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider offrent une faible distorsion et une performance uniforme sur l'ensemble du plan focal. Présentant une focalisation et un iris verrouillables, ces objectifs ont une correction optique adaptée à une gamme de longueur d'onde de 400 – 1000 nm. Ils peuvent couvrir des capteurs au format pouvant atteindre 35 mm (soit une diagonale de 43,3 mm). Les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider ont une tolérance élevée pour éliminer l'inclinaison au plan image, procurant ainsi des résultats précis et reproductibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer