Produit ajouté au panier

Tête Laser Sapphire 532-500 LPX CDRH

×
Stock #70-120 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14.150,00
Qté 1+
€14.150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
10 to 40
Puissance de Sortie (mW):
500
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<5
Stabilité de Puissance (%):
<2
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
532.00
Qualité Mode, M2:
<1.1
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.05
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Bruit RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm):
0.70
Fabricant:
Coherent®
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
Solid State
Divergence de Faisceau (mrad):
Full Angle: <1.3
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Green
Numéro de Modèle:
1416018

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Puissances de sortie jusqu'à 500 mW
  • Puissances de sortie de 300 mW et 500 mW
  • Options de longueur d'onde de 488, 532 et 561 nm

Les Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent® utilisent la technologie unique des lasers à semi-conducteurs à pompage optique (OPSL) de Coherent® pour fournir une série de lasers à onde continue, à fréquence unique et compacts. Disponibles avec des options de longueur d'onde de 488, 532 et 561 nm, ces lasers fournissent un faisceau de sortie de haute qualité limitée par la diffraction et sont assemblés avec l'excellente stabilité de pointage de Coherent® de <30 μrad. Des options flexibles de commande à distance pour USB, RS-232 et connexion analogique offrent des possibilités de contrôle via les ports appropriés du contrôleur laser CDRH. Les Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent® sont idéaux pour les applications nécessitant une largeur de ligne ultra-étroite, telles que la spectroscopie Raman, l'interférométrie, l'holographie, la métrologie et l'inspection. Ces lasers nécessitent le Contrôleur Certifié Sapphire LPX CDRH #70-123 pour l'alimentation et le contrôle, vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer