Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret d'Anneaux Espaceurs Laiton Monture S (2 de chaque taille)

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Stock #68-228 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,50
Qté 1-4
€87,50
Qté 5+
€77,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Spacer Ring
Contenu du Coffret:
Qty. 2 of 0.25, 0.5, 1.0, 1.25, 1.5, and 2.0mm Spacer Ring
Function:
Spacer Ring

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibles avec les filetages mâles de monture C, S et T
  • Large gamme d'épaisseurs disponible pour un espacement précis
  • Kits d’Anneaux Espaceurs disponibles

Les Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton TECHSPEC® sont compatibles avec les filetages mâles de nos composants de monture C, S et T, prolongeant ainsi la longueur totale du système. Ces Anneaux Espaceurs sont idéaux pour effectuer des ajustements progressifs de l'espacement des composants dans un système optique. Les Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton TECHSPEC® sont disponibles dans des épaisseurs allant de 0,25 mm à 2,0 mm, ce qui permet d'obtenir un espacement spécifique à l'application. Des Kits d'Anneaux Expaceurs de monture C et S comprenant 2 anneaux de chaque taille sont disponibles sous l'onglet « Accessoires » de ce produit. Ces anneaux espaceurs peuvent être combinés dans de multiples configurations pour obtenir la distance d'espacement souhaitée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer