Produit ajouté au panier

Plateau de Positionnement Piézo Rotatif

×
Stock #88-551 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€441,00
Qté 1+
€441,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
360
Excentricité (μm):
5
Planéité (μm):
5.0
Répétabilité (°):
Bi-directional: 0.0044
Uni-directional: 0.013
Résolution (°):
0.0022 Typ. (Open Loop)
Vitesse (°/sec):
6 Max with #88-552
Wobble (mrad):
±100
Wobble (µrad):
100

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
36.0 x 32.0
Construction:
Aluminum Body, Steel Bearing
Capacité de Charge (kg):
1 (Horizontal)
Poids (g):
50

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Ultrasonic Motor

Additional Info

Remarque:
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Controller (#88-552) required for operation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plateaux Piézo Haute Précision
  • Conceptions "Collé-Glissé"
  • Contrôle Ultra Précis

Les Plateaux de Positionnement Piézo utilisent des moteurs piézoélectriques qui permettent d'effectuer une course de résolution de l'ordre du submicron dans des applications nécessitant un positionnement parfaitement précis. Ils présentent des conceptions "collé-glissé" qui élargissent entièrement l'élément piézo pour conduire le plateau le long de son axe de course sans sacrifier la précision ou le déplacement sur tout le long du plateau. Ils possédent également des codeurs embarqués pour maintenir la reproductibilité. Les plateaux de positionnement linéaires sont capables de se déplacer jusqu'à 2 mm par seconde avec une course totale de plus de 51 mm. Le plateau rotatif, qui utilise deux roulements à billes en acier pré-chargés, est capable de tourner à plus de 6° par seconde sur une course illimitée et possède une grande force de blocage.

Remarque : Le contrôleur (#88-552) est requis pour tout fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer