Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux, 31 mm, 0° de Divergence

×
Stock #20-180 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€630,00
Qté 1+
€630,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Irradiance (W/cm2):
57600, 45000, 32900

Product Details

Nombre de LEDs:
378
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Visionlux Technology
Géométrie:
Ring Light

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
31.0
Diamètre Externe (mm):
131.8
Poids (g):
545

Optical Properties

Couleur:
White
Distance de Travail (mm):
126, 163, 200

Performance

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
10000

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-280 and #20-185
Europe: #20-185

Additional Info

Remarque:
Compatible with EO Lenses: 33-101, 33-115

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour être utilisés avec les Objectifs Télécentriques CompactTLTM TECHSPEC®
  • Ailettes de refroidissement intégrées pour une performance constante et de haute intensité
  • Comprennent un polariseur et un diffuseur faciles à intégrer

Les Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques fournissent un éclairage à LED de haute intensité et uniforme avec un angle de divergence optimisé pour les distances de travail des objectifs télécentriques. Conçus pour s'intégrer directement aux Objectifs Télécentriques CompactTLTM TECHSPEC®, ces anneaux lumineux se fixent sans nécessiter de montage personnalisé supplémentaire. Dotés d'un boîtier métallique robuste et d'ailettes de refroidissement intégrées, les Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques permettent un fonctionnement continu pendant de longues périodes. Le Kit pour les Séries Compact et Silver (#20-186) comprend des accessoires de polarisation et de diffusion pour permettre des applications où des points chauds se produisent, notamment l'inspection des semi-conducteurs et des circuits imprimés.

Remarque : Une alimentation #20-185 est requise (vendue séparément).

Informations Techniques

Ring Light Kit for TECHSPEC® CompactTL™ and TECHSPEC® silvertl™ Telecentric Lenses (#20-186)
QTY. Stock No. Description
1 #20-177 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-178 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-179 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-180 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence
1 #20-181 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-182 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-184 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence
1 #20-187 Spotlight
7 Ring Light Diffusers
7 Ring Light Polarizers
12 Compatibility Clamps
1 M12 Extension Cable
1 Controller
1 Power Cord UK
1 Power Cord US
1 Suitcase
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer