Produit ajouté au panier

Base Transparente de Remplacement pour #42-769 et #31-327

×
Stock #52-821 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,25
Qté 1-4
€32,25
Qté 5+
€27,20
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
  • Nouvelle conception améliorée/long dégagement oculaire
  • Conçu et fabriqué par Edmund
  • Plus de 1" de distance de travail sous la cellule
  • Excellente clarté sur la totalité du champ
  • Base entrecoupée de 220° facilite l'accés à l'objet sous inspection

Le Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X incorpore la combinaison difficile à trouver, champ plat, grossissement élevé, et abondante distance de travail sous la lentille. Ce grossisseur est devenu très rapidement le standard dans le champ d’Arts Graphiques, puisque son entrecoupure de 220° permet l’espace nécessaire pour des changements mécaniques minuté. La base fut spécialement conçue pour permettre une facilité d’accessibilité. Le Le Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X possède un système double achromatique pour une totale correction couleur, un traitement de lentilles pour minimiser les réflexions internes, une conception de champ plat large pour un visionnement sans distorsion, une cellule de lentille en aluminium anodisé noir et un anneau de serrage permettant de fixer la mise au point pour une utilisation répétée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer