Produit ajouté au panier

Mire Sinusoïdale à Réflexion (0,1875 à 12 lp/mm)

×
Stock #54-804 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.155,00
Qté 1-4
€1.155,00
Qté 5+
€1.097,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fréqunce (lp/mm):
0.1875 - 12
Distorsion Hamonique (%):
<3
Modulation:
60%

Caractéristiques du produit

Type:
Reflected Sinusoidal

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
70 x 48
Dimensions (mm):
85 x 200 ±nominal
Épaisseur (mm):
0.18 ±nominal
Construction:
Semi-Matte, High Grain, Quality Photographic Paper

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
Grayscale Pattern: 0.2 - 1.2, ±0.02

D'autres informations

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour des Tests FTM
  • Déterminent la Qualité d’Image de Composants d’Imagerie

Les motifs sinusoidaux sont conçus spécifiquement pour évaluer la FTM d’objectifs d’imagerie et autres composants du système. Ceci est accompli en analysant la capacité de composants d’imagerie pour reproduire le contraste de la mire sinusoidale. Les analyses FTM sont nécessaires pour évaluer des composants et confirmer leurs spécifications de conception et leur attente de performance. L’évaluation FTM est l’une des meilleures méthodes pour déterminer la qualité d’image globale, non seulement les limitations absolues. L’implémentation des tests FTM peut réduire les prix en assurant que les sous ou sur spécifications apparaissent. L’avantage d’une mire sinusoïdale est qu’elle relaye l’information d’image qualité à travers une gamme complète de fréquences au lieu de la résolution maximale obtenable. En utilisant les différentes fréquences sur la mire, les lignes de base peuvent être établies directement aux nécessités du système. Les échelles de gris sur la mire sont utilisées comme références pour dénoter les niveaux de contraste des fréquences sinusoïdales.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer