Produit ajouté au panier

Pointeur Laser Rouge

×
Stock #53-546 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Qté 1+
€29,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
133.35

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
650.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Diamètre du Faisceau (mm):
3.175
Couleur:
Red

Performance

Puissance de Sortie (mW):
5
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
3.00

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation:
2 AAA (not included)
Type de Sortie:
Free Space

Additional Info

Classe CDRH:
3R

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme Visible de 500 Yards

Ce pointeur laser permet de désigner des objets aussi loin que 450 mètres. Muni d’un bouton poussoir, il est alimenté grâce à deux piles AAA. Grâce à sa conception en forme de stylo, vous pouvez facilement le tenir dans votre main ou le mettre dans votre poche. La taille de la tache est d’environ 2,5 cm à une distance de 22m, et 5 cm à 50 m. Construction en aluminium fini noir mat. Inclut une garantie constructeur de deux ans.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer