Produit ajouté au panier

Set de Filtres Dichroïques Rouge, Vert & Bleu, 25 mm de dia.

Red, Green, and Blue Dichroic Filter Set

Red, Green, and Blue Dichroic Filter Set

×
Stock #52-546 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€74,50
Qté 1+
€74,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Filtres Inclus:
Set of Red, Green, Blue
Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
2.00 Nominal

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Additive Color
Couleur:
Multiple Colors

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 

Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs sont des filtres dichroïques, idéaux pour la vision industrielle et couramment utilisés pour la séparation des couleurs et les applications d'amélioration du contraste. Fournis en versions non montées, ces filtres s'intègrent facilement dans une variété de configurations de caméras et d'éclairages existantes. En outre, les filtres dichroïques offrent des champs de vision plus larges qui ne peuvent être obtenus avec des filtres interférentiels à bande passante étroite. Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs comportent un substrat de verre de précision et sont proposés dans une variété de tailles et d'ensembles. Un ensemble complet de ces filtres dichroïques est disponible dans une Roue de Filtres Pré-Chargés

Les applications typiques sont les agrandisseurs de photos, la séparation de faisceaux et le placement de filtres devant un objectif d'imagerie pour isoler sélectivement des régions/couleurs spectrales. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer