Produit ajouté au panier

Rétroéclairage LED Haute Puissance, Rouge, 200 x 200

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights Collimation Kit for 200 x 200 Backlight
×
Stock #22-099 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€750,00
Qté 1+
€750,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Uniformity (%):
>90%

Product Details

Type d'Éclairage:
LED illumination
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
239 x 239
Poids (g):
1900
Zone Active (mm):
200 x 200

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Uniformité >90%
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite

Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.

Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 (#22-104) et 300 x 300 (#22-105), vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer