Produit ajouté au panier

Pulse 2,0 MP, Caméra pour Microscopie Basler PowerPack

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
Stock #34-707 Fin de Série Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€730,00
Qté 1+
€730,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Microscopy Camera
Fabricant:
Basler
Famille de Caméras:
Pulse
Numéro de Modèle:
Pulse 2.0 MP

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
60
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/3.7"
Résolution (MegaPixels):
2.00
Pixels (H x V):
1,920 x 1,080
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm):
4.22 x 2.38
Taux d'Image (fps):
30.00
Contrôle d'Exposition:
Manual and Automatic
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
Gamme Dynamique (dB):
70.1

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Software Trigger or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
None

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 (Integrated into Housing)
Monture:
C/CS-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Additional Info

Remarque:
Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
  • Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
  • Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques

Les Caméras pour Microscopie Basler PowerPack sont disponibles avec des configurations divers pour une meilleure efficacité et une meilleure performance. Pour faciliter l’intégration en système, ces caméras ont été conçues avec une connectivité USB 3.0 avec une rétrocompatibilité USB 2.0 et sont dotées d’un petit format compact. Les modèles Pulse utilisent les capteurs semiconducteurs ON Aptina, une référence en industrie, qui offre des résultats de précision reproductibles dans une large gamme d’applications. Le modèle Ace utilise le capteur SONY Pregius qui présente un faible bruit et une large gamme dynamique. Les Caméras pour Microscopie Basler PowerPack sont parfaites pour les applications qui nécessitent des taux d’image élevés pour permettre un visionnement instantané optimal, une focalisation rapide et une présélection d’échantillon.

Remarque :
Les modèles Pulse comprennent une bague d'adaptation monture CS à monture C. Tous les modèles comprennent un câble USB3, le logiciel Basler Microscopy et un guide d'installation rapide.

Note: Pulse models include a CS-Mount to C-Mount adapter ring. All models include a USB3 cable, Basler Microscopy software, and Quick Install Guide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer