Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Post Collar

×
Stock #58-992 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18,25
Qté 1-9
€18,25
Qté 10+
€16,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Universal

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
  • Permet la Rotation de Tige
  • Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
  • Collier en Aluminium

Lorsque le Collier est bloqué à la tige au dessus du Support de Tige, la Tige peut ensuite être tournée sans réajuster la hauteur de celui-ci. Puisque le collier peut être attaché sans retirer la Tige, il est également idéal pour ajouter/retirer des montures dans le chemin optique à la même hauteur. Molette de blocage incluse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer