Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Testeur de Polarisation

Polarization Tester

×
Stock #37-699 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,00
Qté 1+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Polarization Tester

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
200.00
Épaisseur (mm):
0.75
Construction:
Polarizing Film
Largeur (mm):
20.00

Optical Properties

Transmission (%):
42
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Détermine la direction de polarisation des polariseurs linéaires et circulaires
  • Modèle de poche, pratique et léger
  • Parfait pour vérifier l’alignement du polariseur
  • Idéal pour déterminer la polarisation des écrans LCD

Le Testeur de Polarisation TECHSPEC® a été conçu pour déterminer différentes caractéristiques de polariseurs, telles que la direction de polarisation des polariseurs linéaires et le sens de rotation des polariseurs circulaires. Cet outil compact et facile à utiliser est compatible avec tous les polariseurs montés ou non montés. Il dispose de zones conçues pour tester la lumière polarisée linérairement, ainsi que la lumière polarisée de manière circulaire à droite et à gauche. Pour les polariseurs circulaires, le testeur permet d’identifier le sens de rotation de la polarisation et la position du ralentisseur et du polariseur linéaire. Le Testeur de Polarisation TECHSPEC® est un excellent outil pour identifier le bon polariseur ou pour vérifier l’alignement précis dans une application. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que tous les films protecteurs ont bien été retirés du polariseur avant tout test.

Remarque : Tcomme monture pour le testeur de polarisation, nous recommandons l’article #54-997.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer