Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Connecteur:
FC/PC
Longueur (m):
2 +0.075/-0.0
Ouverture Numérique NA:
0.12
Température d'Utilisation (°C):
0 to 70
Type:
Patchcord
Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
630
Température de Stockage (°C):
-45 to 85
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
620 - 850
Matériau Jaquette:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Insertion Loss (dB):
1.20dB (Max)
1.00dB (Typ.)
Mode Field Diameter (nm):
4.5 ± 0.5µm @ 630nm
Rapport d'Extinction:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis
Description commune pour les Produits de la même Famille
Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles
Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Les rapports d'extinction typiques entre 18 et 25 dB maintiennent l'orientation de la polarisation d'entrée. Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont idéales pour les applications telles que l'émission de faisceaux, les télécommunications et la détection par fibres optiques. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.