Produit ajouté au panier

Fibre Optique avec Connecteur à Maintien de Polarisation, FC/APC, NA 0,12, 620-850 nm, 1 m

FC/APC Connector

×
Stock #25-977 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€213,00
Qté 1-4
€213,00
Qté 5+
€192,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Mode Field Diameter (nm):
4.5 ± 0.5µm @ 630nm
Perte (dB):
60

Product Details

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
PM630-HP

Physical & Mechanical Properties

Longueur (m):
1 +0.075/-0.0
Matériau Jaquette:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.12
Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
630
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
620 - 850
Rapport d'Extinction:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Performance

Insertion Loss (dB):
1.20dB (Max)
1.00dB (Typ.)

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
FC/APC

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to 70
Température de Stockage (°C):
-45 to 85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
  • Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
  • Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
  • Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles

Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Les rapports d'extinction typiques entre 18 et 25 dB maintiennent l'orientation de la polarisation d'entrée.  Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont idéales pour les applications telles que l'émission de faisceaux, les télécommunications et la détection par fibres optiques. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer