Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D721MU-BL, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
Stock #89-380 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.345,00
Qté 1+
€1.345,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D721MU-BL

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g):
35.8
Housing:
Board Level

Sensor

Composante d'Imagerie:
ON Semi VITA 1300
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm):
6.14 x 4.92
Taux d'Image (fps):
150.00
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
1μs - 4.33s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Performance

Tampon d’Image:
Not Specified
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
Gamme Dynamique (dB):
53

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Threading & Mounting

Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolutions max. de 20 MP
  • Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations angle droit et circuit disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20 MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration dans des systèmes. Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats. Ces caméras sont disponibles en monochrome ou en couleur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer