Produit ajouté au panier

Adaptateur d’Objectif de Monture T pour Caméra Pentax de Monture K (Monture PK), Baïonnette

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×
Stock #42-833 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Qté 1-4
€32,00
Qté 5+
€30,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Threading & Mounting

Filetage:
Camera Body Mount: Pentax K-Mount (PK-Mount)
Lens Mount: T-Mount (M42 x 0.75)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Augmente les fonctions de votre appareil photo SLR 35mm (Reflx) en ajoutant un adaptateur de monture T. S'attache directement au corps de votre appareil via le filetage externe (S) ou bayonnette (B), offrant un filetage interne T acceptant des objectifs ayant une monture standard T et nos composants à Filetage T. Ne peuvent pas être utilisés avec des appareils auto focus, exceptés pour Minolta Maxxum™ (Minolta Maxxum™ adaptateur non fonctionnel avec Maxxum i ou Maxxum si).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer