Produit ajouté au panier

Filtre Monté de Vision Industrielle M55 x 0,75, Orange

Mounted Machine Vision Filters

Mounted Machine Vision Filters

×
Stock #21-490 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Qté 1-9
€225,00
Qté 10+
€213,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
50.00
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Diamètre Externe (mm):
57.00
Épaisseur du Substrat (mm):
1.3

Optical Properties

Gamme de Blocage (nm):
200-530, 650-1045
Traitement:
Hard Coated
Couleur:
Orange
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
590.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
75.00
Transmission Min. (%):
≥85

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M55 x 0.75
Épaisseur de Monture (mm):
5.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
7.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Filtres Montés de Vision Industrielle sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'imagerie industrielle. Ces filtres montés sont dotés d'une large gamme de filetages courants de vision industrielle, de M22 à M105. Disponibles dans les longueurs d'onde UV, VIS et NIR, ces filtres à traitement dur offrent une transmission et un blocage hors bande exceptionnels. Les Filtres Montés de Vision Industrielle sont conçus avec une courbe de transmission gaussienne. Lorsqu'ils sont utilisés avec une source lumineuse à large bande, les Filtres Montés de Vision Industrielle atteignent le profil de sortie des longueurs d'onde courantes des LED. Bien que compatibles avec de nombreux types d'objectifs d'imagerie, ces filtres sont idéaux pour les grands champs de vision en raison de leur faible dépendance angulaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer