Produit ajouté au panier

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) Objective

See More by Olympus

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
Stock #86-823 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.757,00
Qté 1+
€2.757,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champ de Vision (mm):
0.26
Distance Focale FL (mm):
1.80
Numéro de Modèle:
1-U2B53522
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.70
Grossisse-
ment:
100X
Diamètre Max. (mm):
28
Ouverture Numérique NA:
1.30
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.26
Profondeur de champ (μm):
0.25
Distance de Travail (mm):
0.20
Poids (g):
134
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 900
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont des objectifs polyvalents qui utilisent un traitement multi-couches avancé pour offrir d'excellentes images à champ plat, de l'UV à l'IR proche. Ces objectifs offrent un rapport signal-bruit élevé, une excellente résolution, et un contraste d'image élevé. Ils sont sont parfaits pour la microscopie à fond clair ou pour les observations de contraste interférentiel (DIC) de Nomarski, en plus de la microscopie à fond noir ou à fluorescence, ou des techniques de polarisation spécifiques. Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont disponibles avec un grossissement de 4X à 100X. Des ouvertures numériques élevées et des options d'immersion dans l'huile sont disponibles. D'autres objectifs Olympus corrigés à l'infini sont également proposés.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer