Produit ajouté au panier

Objectif Olympus UMPLFLN 20XW

See More by Olympus

Olympus UMPLFLN 20XW Objective, #34-556

×
Stock #34-556 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.181,00
Qté 1+
€2.181,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champ de Vision (mm):
1.33
Distance Focale FL (mm):
9.00
Numéro de Modèle:
1-U2M585
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
41.50
Grossisse-
ment:
20X
Diamètre Max. (mm):
21
Ouverture Numérique NA:
0.50
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.67
Profondeur de champ (μm):
1.47
Distance de Travail (mm):
3.5
Poids (g):
70
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Water

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
  • Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
  • Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
  • Gamme de grossissement de 10X à 60X

Les objectifs à immersion d'eau Olympus présentent un grossissement allant de faible à élevé avec des ouvertures numériques extrêmement élevées et de longues distances de travail. En utilisant l’eau à la place de l’huile, vous pouvez surmonter efficacement les problèmes courants d’aberration. Tout comme les objectifs à immersion d’huile, ces objectifs à immersion d’eau sont utiles pour l’imagerie des sections de tissu finement découpées et de cellules vivantes, ainsi que pour d’autres applications en neuroscience. Les objectifs à immersion d’eau Olympus sont dotés d’une excellente transmission dans le domaine de l'IR, et ces lentilles sont odnc adaptées aux applications CID-IR et de fluorescence. Les hautes ouvertures numériques fournissent également un qualité d’image superbe quand utilisées avec la plupart des microscopes laser confocaux.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer