Produit ajouté au panier

Filtre ND à Variation Continue OD 0,04 - 3,0 ; 76,2 x 25,4 mm

×
Stock #64-382 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€150,00
Qté 1-10
€150,00
Qté 11+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Longueur (pouces):
3.00
Longueur (mm):
76.20
Épaisseur (pouces):
0.063 ±0.01
Épaisseur (mm):
1.60 ±0.25
Largeur (pouces):
1.00
Largeur (mm):
25.40
Construction:
Plate

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
0.04 - 3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Traitement:
Surface 1: Inconel
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ajustement linéaire continu de la densité optique
  • Utilisation par paires pour contrôler la transmission du faisceau
  • Parfaits pour 400 - 700 nm

Les Filtres à Densité Neutre Variable en Continu sont parfaits pour l’ajustement précis des spectrophotomètres, des monochromateurs et des lasers. La densité optique varie linéairement le long de ces filtres à densité neutre variable en continu. Ces filtres peuvent être utilisés par paires en vue de contrôler la transmission d’un faisceau optique de diamètre allant jusqu’à 25,4 mm. Les Filtres à Densité Neutre Variable en Continu sont idéaux pour les 400-700 nm. Les filtres sont disponibles dans des dimensions de 25,4 x 76,2 mm, avec des densités optiques variables.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer