Produit ajouté au panier

Filtre ND Gradué OD 0,04 - 1,0 ; 50,8 x 25,4 mm

×
Stock #32-599 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€197,00
Qté 1-10
€197,00
Qté 11+
€178,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.4 x 50.8
Longueur (pouces):
2.0
Longueur (mm):
50.80
Épaisseur (pouces):
0.062
Largeur (pouces):
1.0
Largeur (mm):
25.40

Optical Properties

Densité Optique OD:
0.04 - 1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Traitement:
Stepped Variable
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

Reach 181:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 11 échelles de densité
  • Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
  • Neutralité de densité de ±5%

La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéaux pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer