Produit ajouté au panier

Capteur d’Ondes Moyennes, 280 à 340 nm, Certifié NIST

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
Stock #88-138 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Qté 1+
€500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision (%):
±5
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
310.00

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
280 - 340

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçu pour détecter des longueurs d’onde UV de 250 à 380 nm
  • Capteur certifié NIST
  • Une batterie de 9 V fournit jusqu'à 120 heures de fonctionnement
  • Nécessite un capteur certifié NIST pour fonctionner

Le radiomètre UV est parfait pour l'inspection des sources de lumière ultraviolette dans toute une variété d'applications de contrôle qualité. Le radiomètre UV est alimenté par une pile 9V standard pour une utilisation jusqu'à 120 heures. Trois capteurs interchangeables certifiés NIST sont disponibles pour détecter une large gamme de longueurs d'onde ultraviolettes de 250 - 380 nm. Le sélecteur de gamme du Radiomètre UV permet de sélectionner trois gammes d'intensité.

Remarque : Le Radiomètre UV (#88-136)nécessite l’un des Capteurs Certifiés NIST (#88-137, #88-138, ou #88-139) pour fonctionner.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer