Produit ajouté au panier

Mire de Calibration de la Transmission des Couleurs Certifiée NIST

NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides

×
Stock #37-541 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.615,00
Qté 1-4
€1.615,00
Qté 5+
€1.534,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre de Motifs:
9
Number of Colors:
24
Size of Patches (µm):
150, 650, 1150, 1650, 2150, 2650, 3150, 3650, 4150

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
75.00
Largeur (mm):
25.00

Optical Properties

Polarity:
Negative

Additional Info

Remarque:
Includes Calibration Certificate, Calibration Data Report, Conversion Spreadsheet, USB Flash Drive with Data and Spreadsheet, and Protective Case
NIST Certification:
Yes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  24 points de couleur calibrés
  • 9 diamètres des points allant de 150 à 4150 µm
  • Compatibles avec les objectifs à immersion dans l’huile

Les Mires de Calibration de la Transmission des Couleurs Certifiées NIST sont utilisées pour évaluer et calibrer la précision des couleurs des systèmes de mesure de microscopie. Ces mires comportent 24 grands points de couleur de diamètre compris entre 4150 µm, calibrés pour la transmission spectrale, jusqu'à 150 µm. Les données de calibration certifiées NIST sont incluses pour ces mires sérialisées et calibrées afin de faciliter la conversion précise des points de couleurs vers d'autres espaces de couleur d'intérêt tels qu’Adobe RGB 1998, CIE L*A*B* et XYZ. Les Mires de Calibration de la Transmission des Couleurs Certifiées NIST comprennent un certificat de calibration, un rapport de données de calibration, une feuille de calcul de conversion, une clé USB avec des informations électroniques de calibration et un étui de protection. Un capot de protection en verre sur le film couleur minimise la détérioration des points de couleur calibrés et assure également la compatibilité avec les objectifs à immersion dans l'huile.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer