Produit ajouté au panier

Polariseur à Grille Métallique NIR, HC, 700 nm à 2500 nm, 25 mm x 25 mm

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
Stock #26-995 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€795,00
Qté 1-5
€795,00
Qté 6+
€718,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
19 x 19
Dimensions (mm):
25 x 25 ±0.2
Épaisseur (mm):
5.80 ±0.2 (with mount)
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0° ±20°
Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 2500

Threading & Mounting

Monture:
Mounted 6061 Anodized Aluminium

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour 700 - 2500 nm
  • Versions à transmission et contraste élevés disponibles
  • Parfaites pour l'imagerie thermique

Les Polariseurs à Grille Métallique IR Proche sont des polariseurs à large bande conçus pour fournir une transmission élevée de 700 à 2500 nm. Ces polariseurs sont optimisés en version à contraste élevé, offrant un rapport d'extinction de 5900:1 à 2400 nm, ou en version à transmission élevée, offrant jusqu'à 91% de transmission à 1900 nm. Les Polariseurs à Grille Métallique IR Proche sont fabriqués sur du verre d'affichage de haute qualité, offrant une excellente résistance à la chaleur pour les applications infrarouges proches (NIR). Lorsque la lumière incidente frappe la grille métallique, la lumière polarisée P entre en contact avec un diélectrique et est transmise, tandis que la lumière polarisée S entre en contact avec un miroir et est réfléchie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer