Produit ajouté au panier

1" x 3", Mire de Calibration - Point et Carré Négative

Negative 1" x 3", #62-269

×
Stock #62-269 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1-4
€580,00
Qté 5+
€551,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.001
Parallélisme (pouces):
0.005

Product Details

Type:
Negative Target

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02
Dimensions (pouces):
1 x 3
Épaisseur (pouces):
0.060

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
20-10
Planéité de Surface (P-V):
<4λ

Additional Info

NIST Certification:
Included

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçue pour la Mesure de Calibration
  • Motifs Positifs ou Négatifs sur Verre
  • Mire à contraste élevé pour l’imagerie avec des éléments de 0,5 à 10 mm
  • Certificat NIST inclus

Cette mire procure une référence hautement précise pour paramétrer les tailles de cercles et carrés et est idéale pour tester la précision de systèmes en métrologie, plus précisément ceux étant vulnérables à la distorsion. Le motif de précision est formé à partir d'un Chrome à faible réflexion sur un substrat de verre flotté dans le format standard d'une lame utilisée en microscopie. Le motif à faible reflexion procure un contraste élevé contre un fond lumineux, idéal pour des applications utilisant une illumination diffuse ou coaxiale. Le motif est appliqué sur le surface avant et se compose de cercles et carrés de 0,5 mm et des tailles d'incréments allant de 1 à 10 mm. La Mire Positive se compose d'un motif opaque sur un fond clair alors que la Mire Négative se compose d'un motif clair sur fond opaque.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer