Produit ajouté au panier

Extenseur d’Impulsions Ultrarapides IR Proche Variable, 900 - 1080 nm

×
Stock #26-402 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.089,00
Qté 1+
€7.089,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Polarisation:
p,s
Dimensions (pouces):
9 x 8 x 4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1080
Spécification GDD (fs²):
200 to 800
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
2 (maximum)
Efficacité Minimum (%):
92.30
GDD Increment (fs2):
200

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Dispersion de retard de groupe positive aussi élevée que 4000 fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Rendement élevé (jusqu'à 95%) sans déviation du trajet du faisceau
  • Aucun étalonnage n'est nécessaire
  • Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables disponibles

Les Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables constituent une solution facile à utiliser pour compenser la dispersion de retard de groupe (GDD) dans les impulsions laser ultrarapides chirpées négativement ou non chirpées. Avec les traitements à haute réflectivité conçus pour couvrir les raies laser ultrarapides les plus courantes, y compris les lasers Ti:saphir, les lasers à fibre dopés Yb et les lasers à fibre IR moyen, ces extenseurs constituent une solution intégrée pour la compensation de la dispersion variable sans déviation du chemin optique. Ces modules d’extension peuvent être utilisés en série avec d'autres Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables à Large Bande ou des Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables afin d'obtenir un meilleur contrôle de la dispersion. Les Extenseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables sont pratiques pour l'extension d'impulsions lorsque l’extension via des blocs de substrats ne sont pas une option idéale. Ces extenseurs peuvent être utilisés avec des compresseurs d'impulsions ultrarapides variables ayant une couverture de longueur d'onde similaire pour les systèmes d'amplificateurs à impulsions chirpées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer