Produit ajouté au panier

Micromètre Standard Multi-Grilles sur Verre Opale

×
Stock #59-278 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1-4
€545,00
Qté 5+
€518,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Divisions Echelle:
0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions), 4.0mm (200μm divisions), angle grid (15° segments)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Calibre la Distorsion en Systèmes de Grossissement Elevé
  • Version Certifiée NIST Disponible

Ce micromètre se compose de grilles de fréquences variables, et est idéal pour calibrer la distorsion en systèmes microscopiques. Les tailles des grilles sont de 0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions) et 4.0mm (200μm divisions). Le micromètre se compose également d’une grille angulaire (15° segments). Mire en chrome sur verre, 1’’x 3’’x1.5mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer