Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret de Système de Tube Multi-Éléments

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
Stock #12-660 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€900,00
Qté 1+
€900,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Contenu du Coffret:
#37-900
Outer Tube, 15mm Length, Qty 2
#37-901
Outer Tube, 30mm Length, Qty 2
#37-902
Outer Tube, 50mm Length, Qty 2
#37-903
Outer Tube, 80mm Length, Qty 1
#37-904
Outer Tube, 100mm Length, Qty 1
#38-749
Inner Single Optic Mount, 12mm, Qty 2
#38-750
Inner Single Optic Mount, 12.5mm, Qty 2
#38-755
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin, Qty 2
#38-758
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick, Qty 2
#11-054
Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick, Qty 1
#11-193
Inner Spacer Ring Kit, Qty 1
#11-194
Inner Spacer Tube, 1mm, Qty 2
#11-195
Inner Spacer Tube, 3mm, Qty 1
#11-196
Inner Spacer Tube, 5mm, Qty 1
#11-197
Inner Spacer Tube, 10mm, Qty 1
#11-198
Inner Spacer Tube, 25mm, Qty 1
#11-199
Inner Spacer Tube, 40mm, Qty 1
#11-207
Inner Spacer Tube, 60mm, Qty 1
#11-187
ME Inner Aperture Plate Kit, Qty 1
#11-179
ME Outer Tube Joining Ring, Qty 1
#37-774
Multi-Element Retaining Ring Set, Qty 1
#11-178
ME C-Mount Male Converter, Qty 1
#11-177
ME C-Mount Female Converter, Qty 1
#11-046
ME Tube Spanner Wrench, Qty 1
Function:
Kit

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Utilisé pour créer des systèmes optiques de base
  • Idéal pour les OEM, l'expérimentation ou le prototypage
  • Inclut des options de montage pour les optiques de 12 mm, 12,5 mm et 25 mm de diamètre
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Le Coffret de Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® offre une plateforme de base aux chercheurs, ingénieurs ou éducateurs pour créer des assemblages optiques à des fins d'OEM, d'expérimentation ou de prototypage. Ce coffret contient un assortiment de composants essentiels du Système de Tube Multi-Éléments, y compris des montures optiques simples et doubles, des tubes externes, des anneaux et tubes espaceurs, des platines à ouverture et divers accessoires nécessaires pour construire un système optique de base. Le Coffret de Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC comprend des montures optiques pour les diamètres optiques courants de 12 mm, 12,5 mm et 25 mm. Les adaptateurs filetés de monture C inclus permettent la compatibilité entre les systèmes créés à l’aide de ce coffret et une large gamme d'applications.

Informations Techniques

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer