Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plaque de Montage de Base Multi-Éléments pour Cage Optique

Multi-Element Tube System Accessories

×
Stock #11-211 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,75
Qté 1-4
€31,75
Qté 5+
€30,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Function:
Cage System Adapter

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Épaisseur (mm):
10.00
Diamètre Interne (mm):
32.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filetage interne continu M29 x 0,75 pour un espacement facile des lentilles
  • Empêcher l'entrée de lumière externe et parasite indésirable dans le système
  • Disponible en plusieurs longueurs pour les systèmes compacts
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC® fournissent une solution de montage compacte et fermée pour le système. Disponibles en cinq longueurs différentes, ces tubes externes permettent de contrôler la longueur totale du système. Le design fermé et la finition mate permettent d'éviter l'entrée de lumière externe et parasite non désirée dans le système optique. Les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC® possèdent un filetage interne continu M29 x 0,75 le long de tout l'axe optique, ce qui permet de placer les montures internes simples et doubles d'un bout à l'autre en adoptant la même vis. Pour les applications dans des environnements difficiles, le Kit d’Anneaux de Retenue Multi-Élements (#37-774) est fortement recommandé pour verrouiller l'espacement des lentilles.

Remarque : On recommande les Accessoires du Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® pour faciliter l'expansion ou l'intégration du système. La Platine d’Interface Cage/Multi-Éléments Carrée 2" (#11-213) peut être utilisée pour monter un Assemblage de Système de Tube Multi-Éléments à un Tige de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer