Description commune pour les Produits de la même Famille
Compatibles avec les capteurs APS-H (35,5 mm) et les capteurs plein format 35 mm
120 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
Objectifs grand format pour capteurs APS-H (LH)
Ultra-haute résolution
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC® sont conçus pour des capteurs de 120 mégapixels au format APS-H. Les objectifs de la série LH sont les premiers objectifs grand format à exploiter véritablement la taille de 2,2 μm pixels du capteur CMOS Canon de 120 mégapixels. Ces objectifs à ultra-haute résolution fonctionnent avec des capteurs APS-H (35,5 mm de diagonale) et également avec des capteurs plus grands plein format de 35 mm (43,3 mm de diagonale). Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC offrent une solution aux exigences de la vision industrielle en matière d'ultra-haute résolution et à de nombreuses applications d'automatisation industrielle et d'inspection des écrans. Ces objectifs sont disponibles avec une monture d'objectif de monture M, ou de monture TFL-II.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.