Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Collier de Montage, Diamètre Interne de 138,6 mm

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

×
Stock #63-440 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€375,00
Qté 1+
€375,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Interne (mm):
138.6
Type:
Lens Accessory
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif bi-télécentrique de mesure haute résolution f/6
  • Capteurs jusqu’à 35 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif télécentrique APS-C de monture C, de monture T ou de monture F
  • Design télécentrique double face

Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL™ TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique.  Les conceptions de précision se caractérisent par une télécentricité élevée (<0,1°), une faible distorsion (<0,1%) et un débit lumineux élevé avec une ouverture réglable qui atteint f/6 à pleine ouverture.  Capables d'exploiter les capteurs grand format de 28,7 mm de diagonale, ces objectifs sont compatibles avec le capteur APS-C Sony IMX342 et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX530. Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Ces objectifs conviennent aux environnements à fortes vibrations et sont dotés d'une vis d'arrêt encastrée amovible pour fixer l'iris en place.

Informations Techniques

 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer