Produit ajouté au panier

M58 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Vert

×
Stock #54-771 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,50
Qté 1-9
€56,50
Qté 10+
€52,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
54.0
Filetage Filtre:
M58 x 0.75
Couleur:
Green
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
550.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
520.00
Numéro de Verre/Filtre:
G-533
Indice de Réfraction nd:
1.54
Épaisseur de Monture (mm):
4.6 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
6.8
Remarque:
AR Coating: MgF2
Diamètre Externe (mm):
60.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm):
2.5
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
2.5
Epaisseur avec la Monture (mm):
5.00
Type:
Mounted Imaging Filter
Type de Filtre:
Hoya G-533 or equivalent
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Améliorent le contraste
  • Isolent les régions spectrales/couleurs
  • Verre coloré de précision

Les Filtres Colorés Montés sont idéaux pour la vision industrielle et sont sont de meilleure utilisation pour des caméras monochromes amenant une augmentation du contraste et de résolution. Utilisant le principe « éclaircissent les couleurs de même couleur de filtres » maximisera les résultats. Les filtres bleu clair augmentent la température de couleur de 3300K à 5500K (lumière du jour).  Les réglages de la caméra couleur (niveau de gain rouge/bleu et contrôle automatique de la balance des blancs [AWC]) menant à une optimisation supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec le choix de la lampe (quartz-halogène et fluorescence). Les Filtres de Couleur Montés offrent de larges champs de vision impossibles à obtenir avec des filtres sensibles à l'angle. 

Tous les filtres montés peuvent être vissés ensemble avec des filetages mâle et femelle identiques sur chaque monture. Les filtres de couleur peuvent également être utilisés en conjonction avec des filtres UV montés pour bloquer la lumière ultraviolette indésirable et protéger les filtres dans des environnements extrêmes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer