Produit ajouté au panier

Microscope Droit Automatisé Olympus

See More by Zaber™

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Stock #29-350 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31.471,00
Qté 1+
€31.471,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Connecteur:
Locking 4-pin M8 (cables included)
Taille maximale du capteur:
2/3"
Dimensions (mm):
440 x 360
Filetage:
C-Mount
Course (mm):
100 x 120
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
200 mm
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962
Remarque:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts

Final magnification of Olympus objectives is reduced by 10%. There is no other impact on their optical performance
Parfocal Length (mm):
45.0
Objectifs Compatibles:
UPLXAPO, UPLFLN, PLN, MPLFLN, MPLAPON
Plage de Focalisation (mm):
25
Objective Thread:
RMS
Résolution (μm):
0.15625
Filter Cube Turret:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Microscopes Droits Automatisés sont entièrement compatibles avec la bliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie Open-Source μManager afin d'automatiser complètement l'expérience d'imagerie. Ces microscopes combinent le déplacement XY motorisé de Zaber et le contrôle du mouvement de mise au point Z avec les principaux objectifs du secteur Olympus, Nikon CFI60, Zeiss ou Edmund Optics TECHSPEC® 120i. Une platine à déplacement XY de 100 x 120 mm, des tourelles motorisées pour l'objectif et le cube filtrant, ainsi qu'un joystick programmable à 3 axes sont inclus dans le corps du microscope afin d'assembler un système microscopique complet. Les Microscopes Droits Automatisés nécessitent des inserts de platine, vendus séparément (Microplaque, Platine de Montage ou Lame) pour un montage précis et sûr des échantillons. Des épi-éclairages sont disponibles, vendus séparément, pour fournir une lumière de haute intensité avec 3 canaux de lampes LED : 385, 473 et 568 nm, ou 385, 625 nm et blanc.

Remarques : Tout le matériel de montage et le câblage nécessaire sont inclus dans chaque configuration de microscope. Les inserts de platine et les accessoires d'éclairage sont vendus séparément et sont nécessaires au fonctionnement. Alimentation requise et vendue séparément.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer