Produit ajouté au panier

Mini-Analyseur de Contraintes de Lentilles Clipsable sur Téléphone

Mini Phone Clip-On Lens Stress Analyzer, #11-362

×
Stock #11-362 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,25
Qté 1+
€35,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
6261620

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Identifie la contrainte ou la contamination de la lentille
  • Conception compacte et portative
  • Modèles de paillasse ou clipsables sur téléphone disponibles

Les Analyseurs de Contraintes de Lentilles identifient les contraintes thermique et mécanique ainsi que la contamination des lentilles par polarisation croisée. Ces analyseurs sont disponibles dans un modèle de paillasse doté d’un bloc de lumière fluorescente et d’un polariseur placé au dessus de l'échantillon à analyser ou dans une version clipsable sur la caméra d’un smartphone. Le modèle de paillasse convient parfaitement à une utilisation en laboratoire tandis que le modèle clipsable est idéal pour les opérateurs devant inspecter des lentilles de manière rapide et dans des systèmes complexes. Les Analyseurs de Contraintes de Lentilles permettent aux utilisateurs de déterminer si une lentille aux performances réduites doit être remplacée ou nettoyée, ce qui permet de réduire les coûts engendrés par des remplacements inutiles. Le modèle de paillasse requiert une alimentation AC ou 6 pilles AAA (non incluses) alors que le modèle compact ne requiert aucune alimentation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer