Produit ajouté au panier

Kit de Test de Revêtement MIL-SPEC

MIL-SPEC Coating Testing Kit (#18-485)

×
Stock #18-485 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€595,00
Qté 1+
€595,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Contenu du Coffret:
1 x 2.5lb Test Instrument
1 x 1lb Test Instrument
2 x Replacement Eraser Inserts
1 x Roll of Tape
1 x Tape Dispenser
1 x Roll of Cheesecloth
Instructions

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Testent la résistance à l'abrasion et à l'adhésion de revêtements optiques selon les spécifications MIL
  • Comprennent les instructions et les certifications de conformité
  • Gommes de rechange, étamine et autres composants disponibles

Les Kits de Test de Revêtement selon Spécifications Militaires (MIL-SPEC) comprennent tous les outils et fournitures nécessaires pour tester les revêtements optiques pour la résistance à l'abrasion et à l'adhésion selon les normes MIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616 et MIL-PRF-13830B. Deux instruments sont inclus pour tester la résistance à l'abrasion : un en laiton avec un ressort de 2 ½ lb pour tester la résistance à l'abrasion sévère et un en aluminium avec un ressort de 1 ¼ lb pour tester la résistance à l'abrasion modérée. Les gommes incluses dans ces deux instruments sont certifiées conformes à la norme MIL-E-12397 et l'étalonnage des ressorts est traçable au NIST. L'étamine répondant à la norme MIL CCC-C-440 pour les tests d'abrasion modérée et le ruban répondant à la norme MIL-A-A113 Rev. D pour les tests d'adhérence sont également inclus. Les Kits de Test de Revêtement selon Spécifications Militaires sont un outil de test optique essentiel pour ceux qui travaillent dans la fabrication, le revêtement ou l'assurance qualité des optiques, afin de s'assurer que les optiques traitées répondent aux spécifications de performance attendues.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer