Produit ajouté au panier

Objectif CINE à Sonde de Première Qualité MikroMak/RO™

×
Stock #17-654 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.970,00
Qté 1+
€1.970,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
141.50
Diamètre Max. (mm):
48.00
Remarque:
Not all accessories located in the accessories tab are compatible. See manual for compatible accessories.
Type:
Variable Magnification Lens
Grossissement Primaire PMAG:
0X - 3.5X
Taille maximale du capteur:
35mm
Distance de Travail (mm):
20 - ∞
Monture:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • La taille du capteur couvre jusqu'au plein format
  • Délivre une image droite sur le capteur
  • Distance de travail de 20 mm à l'infini
  • Également disponibles : Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak™ et MikroMak™ PetzVex™

Les Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak/ROTM, qui font partie de la gamme d’optiques d’Infinity Photo-Optical, offrent une profondeur de champ inégale, fournissant une excellente clarté dans les applications nécessitant une mise au point micro, macro ou infinie. Typiquement, les microscopes produisent des images inversées, alors que les objectifs MikroMak/RO™ produisent des images droites dans le viseur de la caméra afin de faciliter le choix du cadrage. Ces produits sont interchangeables au niveau du fabricant et/ou du modèle de caméra pour permettre un changement à la volée pendant la production cinématographique. Lorsque l’Objectif à Sonde de Première Qualité MikroMak/RO™ est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à sa proximité est automatiquement mis au point. Visitez la page Produits Cinématographiques d’Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces objectifs de production cinématographique !

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer