Produit ajouté au panier

M86 x 1,00, Filtre Polarisant Linéaire Monté

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
Stock #64-902 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€145,00
Qté 1-9
€145,00
Qté 10+
€133,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
80.00
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
90.00 +0/-0.2
Rapport d'Extinction:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Filetage Filtre:
M86 x 1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70
Polarisation:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Type:
Mounted Imaging Filter
Construction:
Dichroic
Épaisseur de Monture (mm):
9 ±0.1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
11

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
  • Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
  • Efficacité de polarisation 95%
  • Également disponibles Non Montés

Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés disposent d'une monture rotative filetée disponible en différentes tailles de filetage standard. Les filtres polarisants linéaires transmettent un seul axe de polarisation et peuvent être utilisés pour réduire l’éblouissement et les points chauds dans les systèmes d'imagerie.  Deux filtres polarisants peuvent être superposés pour obtenir un effet de densité variable. L'épaisseur comprend un filetage mâle de 2 mm. Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés ont une efficacité de polarisation de 95 %. Les filtres sont également disponibles non montés.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer