Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Teledyne Dalsa Genie Nano 10GigE PoE, APS-C, M8205

See More by Teledyne DALSA
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-679 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.695,00
Qté 1+
€6.695,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
10 GigE PoE
Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Famille de Caméras:
Genie Nano-10GigE
Numéro de Modèle:
G6-GM31-M8205
Composante d'Imagerie:
Teledyne e2v Emerald 67M
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
APS-C
Résolution (MegaPixels):
67.10
Pixels (H x V):
8,192 x 8,192
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.50 x 2.50
Aire Active, H x V (mm):
20.48 x 20.48
Taux d'Image (fps):
13.80
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Consommation de Puissance (W):
12.5
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
183
Monture:
M42
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
62.00
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42

Les Caméras Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont conçues avec l'interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE) et peuvent également fonctionner à des vitesses de liaison Ethernet de 1, 2,5 ou 5GigE. Ces caméras de monture M42 sont disponibles avec le capteur Teledyne e2v Emerald 36M au format 1,4" ou avec le capteur Teledyne e2v Emerald 67M au format APS-C. Les caméras Genie™ Nano prennent en charge les SDK Sapera LT et les SDK tiers conformes à GenICam, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes actuels sans modifier le logiciel d'application. Les Caméras Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) sont compatibles avec le système T2IR (Trigger-to-Image Reliability), qui est une combinaison de caractéristiques matérielles et logicielles fonctionnant ensemble au niveau du système afin d'améliorer la fiabilité et de réduire les temps d'arrêt des systèmes d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour les applications d'inspection de la fabrication électronique, les systèmes de circulation intelligents et l'imagerie aérienne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer