Produit ajouté au panier

M62 x 0,75, Filtre Polarisant Linéaire Monté

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
Stock #36-444 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,95
Qté 1+
€21,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
58.00
Diamètre (mm):
64.50
Construction:
Dichroic

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Polarisation:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M62 x 0.75
Épaisseur de Monture (mm):
9
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
11

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
  • Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
  • Efficacité de polarisation 95%
  • Également disponibles Non Montés

Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés disposent d'une monture rotative filetée disponible en différentes tailles de filetage standard. Les filtres polarisants linéaires transmettent un seul axe de polarisation et peuvent être utilisés pour réduire l’éblouissement et les points chauds dans les systèmes d'imagerie.  Deux filtres polarisants peuvent être superposés pour obtenir un effet de densité variable. L'épaisseur comprend un filetage mâle de 2 mm. Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés ont une efficacité de polarisation de 95 %. Les filtres sont également disponibles non montés.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer