Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Step-Down M46,0 x 0,75 Mâle vers M34,0 x 0,75 Femelle

Machine Vision Filter Adapters

×
Stock #36-013 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Qté 1-9
€49,00
Qté 10+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filetage compatible:
M46.0 to M43.0
Filetage interne:
M43.0 x 0.75
Diamètre extérieur:
M46.0 x 0.75
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
5.8

Product Details

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
42.00
Diamètre Externe (mm):
48.00

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
2.5

Additional Info

Remarque:
Filter sold separately

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
  • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
  • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade

Les Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle TECHSPEC® permettent la pose de filtres, optiques et accessoires d’objectifs d’imagerie de tailles différentes. Des formats step-up et step-down sont disponibles pour ces adaptateurs qui permettent de faciliter l’intégration de nos Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sur plusieurs types et formats de lentilles. Ces Adaptateurs ont été conçus pour être aussi fins que possible de manière à empêcher tout effet de lucarne ou autre problème de performance de l’image.

Remarque : Ces montures peuvent facilement être personnalisées avec des marques ou des étiquettes pour votre labo ou votre système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer