Produit ajouté au panier

M40,5 x 0,5 Filetage, Adaptateur Fileté pour Anneaux Lumineux

Ring Light Filter Thread Adapter. Filter Thread varies by Stock Number. (M30.5 x 0.5 Thread Shown)

Ring Light Filter Thread Adapter. Filter Thread varies by Stock Number. (M30.5 x 0.5 Thread Shown)

×
Stock #56-093 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,00
Qté 1+
€68,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type d'Éclairage:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Though Ring Light Filter Thread Adapters can work with a wide range of imaging lenses, the working distance and field coverage provided by the LED ring light must be considered. Vignetting may occur on very wide angle imaging lenses.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibles avec les Anneaux Lumineux LED
  • Filetages de Dimension Usuelle Disponibles
  • Facilitent l'Intégration des Anneaux Lumineux LED

Les Adaptateurs Filetés à Anneaux Lumineux permettent à nos Anneaux Lumineux LED de se connecter directement aux Objectifs d'Imagerie. L'adaptateur se glisse dans une bride situé à l'arrière de l'anneau lumineux. Il est recommandé de sélectionner l'adaptateur de l'anneau lumineux avec le filetage correspondant au filetage du filtre avant de l'objectif. Tous les adaptateurs disposent d'une construction en aluminium anodisé.

Remarque : Bien que les adaptateurs de filetage à anneaux lumineux puissent se monter sur une large variété d'objectifs d'imagerie, la distance de travail et la couverture de champ fournis par l'anneau lumineux LED sont à considérer pour une intégration système appropriée.

Informations Techniques

 
Filter Thread Imaging Lenses Available to Use with Adapters Adapter Stock No.
M25.5 x 0.5 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses #56-523
M30.5 x 0.5 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) #56-089
M34.5 x 0.5 3.3X Macro Zoom Lens #56-090
M37 x 0.75 MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric #56-091
M39 x 0.5 50mm DG Series FFL #56-092
M40.5 x 0.5 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses #56-093
M43 x 0.75 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric #56-094
M46 x 0.75 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric #56-095
M49 x 0.75 75mm DG Series FFL #56-096
M52 x 0.75 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses #56-097
M58 x 0.75 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric #56-098
M62 x 0.75 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric #56-099
M72 x 0.75 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric #56-100
 
Compatible Ring Lights
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
Advanced Illumination 5" Darkfield LED Illuminators
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer