Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M4 Mâle/M6 Mâle, Adaptateur de Filetage

×
Stock #58-985 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9,25
Qté 1-9
€9,25
Qté 10+
€8,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Metric

Threading & Mounting

Filetage:
M4 x 0.7 (A), M6 x 1.0 (B)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
  • Interchangeables avec les adaptateurs de tige
  • Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges

Les Adaptateurs de Filetage s'utilisent pour connecter les tiges à votre monture optique, ou à une table filetée. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque Adaptateur pour une facilité d’intégration. Les Adaptateurs pour le Dessous des Tiges (ou même Supports de Tiges) sont plus faciles à utiliser sur des tables que les typiques SHSS. Les filetages de tous les Adaptateurs de Filetage sont mâles et ont une construction en acier inoxydable. Les adaptateurs sont interchangeables avec les goujons d'adaptation pour tiges et peuvent être utilisés en haut ou en bas des tiges. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer