Produit ajouté au panier

Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 8-20C Lumenera

See More by Teledyne DALSA
×
Stock #25-357 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.250,00
Qté 1+
€4.250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Microscopy Camera
Fabricant:
Teledyne Lumenera
Famille de Caméras:
INFINITY
Numéro de Modèle:
INFINITY8-20C

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
41.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
Poids (g):
108
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX183
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
20.00
Pixels (H x V):
5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm):
13.13 x 8.76
Taux d'Image (fps):
19.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit

Performance

Tampon d’Image:
128 MB
Consommation de Puissance (W):
2.3 - 3.6
Gamme Dynamique (dB):
73

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
9-pin Hirose (JST)

Threading & Mounting

Filetage:
M3x0.5 (Integrated into Housing)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus

Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 offrent une solution abordable pour l'imagerie en basse lumière dans un format compact. Avec leur faible bruit et leurs grands pixels, ces caméras sont idéales pour une large gamme de conditions d'éclairage, y compris les faibles niveaux de lumière courants dans l'imagerie de fluorescence. Disponibles avec des capteurs de 1/1,8", 2/3" et 1" et une gamme de mégapixels de 2 à 20 MP, chaque caméra est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 comprennent une licence du logiciel INFINITY ANALYZE 7 pour le fonctionnement de la caméra et l'analyse immédiate des résultats d'imagerie, ainsi qu'un câble USB Micro-B vers Type-A de 3 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer