Produit ajouté au panier

Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 3-6UR Lumenera

See More by Teledyne DALSA
×
Stock #33-288 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.000,00
Qté 1+
€6.000,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Monochrome Microscopy Camera
Fabricant:
Teledyne Lumenera
Filetage:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Tampon d’Image:
Not Specified
Famille de Caméras:
INFINITY
Numéro de Modèle:
INFINITY3-6UR
Composante d'Imagerie:
Sony ICX694
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
6.00
Pixels (H x V):
2,752 x 2,192
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.54 x 4.54
Aire Active, H x V (mm):
12.49 x 9.95
Taux d'Image (fps):
27.00
Profondeur de Pixel:
8/14 bit
Contrôle d'Exposition:
23μs - 1.79s (video)
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
6
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
Poids (g):
395
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
Gamme Dynamique (dB):
64.8
Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +70
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (MRX)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Options de sortie vidéo USB ou HDMI
  • Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
  • Compatibilité PC & Mac

Les Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera s’intègrent parfaitement dans les applications quantitatives et peu lumineuses. Ces caméras sont compatibles avec toute monture C et sont livrées avec un logiciel d’analyse d’image et une garantie de quatre ans.  Les modèles CMOS ont également une sortie HDMI, ce qui permet une sortie vidéo directe vers les moniteurs dotés d'un port HDMI. Leur plage dynamique élevée et leur sortie de jusqu’à 14 bits font de ces caméras un choix excellent pour les applications des sciences de la vie, cliniques et de la science matérielle. Les caméras gèrent facilement des secondes de temps d'exposition avec un courant d'obscurité inférieur à 1 e-/s et un faible niveau de bruit comparable à celui des caméras CMOS.

Ces Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera présentent des capteurs Sony ultra-sensibles, et leur performance et prix les rendent parfaites pour les applications de fluorescence. Les caméras sont dotées d'une technologie unique de réduction du bruit qui comprend des composants de haute qualité, une électronique à faible bruit et des techniques de gestion thermique améliorées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer