Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome IP67 LUCID Vision Labs™ Atlas ATP200S-MC, Sony IMX183, 20 MP

See More by LUCID Vision Labs™
×
Stock #23-973 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.265,00
Qté 1+
€1.265,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Tampon d’Image:
380 MB
Famille de Caméras:
Atlas IP67
Numéro de Modèle:
ATP200S-MC
Composante d'Imagerie:
Sony IMX183
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
20.00
Pixels (H x V):
5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm):
13.13 x 8.75
Taux d'Image (fps):
17.90
Profondeur de Pixel:
12 Bit
Contrôle d'Exposition:
122.18 μs to 10 s
Connecteur:
PoE, M12
Alimentation d'Énergie:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
Consommation de Puissance (W):
8W via PoE, 7W when powered externally
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm):
60 x 60 x 65
Poids (g):
340
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
-20 to 55
Température de Stockage (°C):
-30 to 60
GPIO Connector Type:
8 pin M8 connector
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
  • Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
  • Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE sont des caméras industrielles protégées contre les infiltrations d'eau, conçues pour les applications d'imagerie nécessitant une bande passante élevée et des performances dans des environnements difficiles. Ces caméras soutiennent l'interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE) et sont alimentées par Ethernet (PoE). Elles sont capables d'atteindre des taux de transfert de données de 600 Mo/s, ce qui permet d'obtenir des résolutions et des fréquences d'images élevées. Les Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE de Lucid Vision Labs sont dotées d'une monture C et d'un alignement actif du capteur pour des performances optiques supérieures. Ces caméras offrent un équilibre parfait entre des taux d'images rapides, une taille compacte, une robustesse industrielle et un excellent rapport prix/performance.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer