Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC, Sony IMX547, 5 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
Stock #18-484 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Qté 1+
€615,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Triton™
Numéro de Modèle:
TRI051S-MC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
67
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX547
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
6.71 x 5.61
Taux d'Image (fps):
22.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
22.24μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

Tampon d’Image:
128MB
Consommation de Puissance (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option

Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer