Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-CC-IX, Sony IMX178, 6,3 MP

See More by LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras +3
×
Stock #13-704 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€358,00
Qté 1+
€358,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Tampon d’Image:
128MB
Famille de Caméras:
Phoenix™
Numéro de Modèle:
PHX064S-CC-IX
Composante d'Imagerie:
Sony IMX178
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
6.30
Pixels (H x V):
3,072 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Aire Active, H x V (mm):
7.37 x 4.92
Taux d'Image (fps):
19.50
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
30μs - 10s
Connecteur:
GigE, ix Industrial®
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Consommation de Puissance (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm):
24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
30
Monture:
C-Mount
Housing:
Partial
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
71.89
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin JST
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm

Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) sont des caméras compactes haute performance offrant l’un des plus petits formats disponibles sur le marché des produits PoE GigE. Dotées d’une option de déploiement du circuit, ces caméras permettent de transformer en toute facilité un angle de 90º en angle de 180º pour une intégration système flexible. La diversité des logiciels supplémentaires pris en charge est assurée par la conformité aux normes de GigE Vision, permettant une compatibilité avec les logiciels tiers GigE Vision. Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) incluent une fonction ISP (Image Signal Processing) puissante, garantissant des performances de caméra optimales et incluant des options telles que le mode ROI (Region of Interest ou zone d’intérêt), le mode CCM (Color Correction Matrix ou matrice de correction couleur) et une option de classification sans limitations concernant le nombre d'images par secondes. Ces caméras sont parfaitement adaptées aux applications industrielles requérant des caméras compactes.

Remarque : un câble GigE est nécessaire au fonctionnement. Adaptateur de trépied facultatif (#11-474) disponible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer