Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC, Sony IMX255, 8,9 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
Stock #13-736 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.570,00
Qté 1+
€2.570,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Atlas™
Numéro de Modèle:
ATL089S-CC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
240
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX255
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
8.90
Pixels (H x V):
4,096 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.13 x 7.45
Taux d'Image (fps):
58.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
30μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

Tampon d’Image:
380MB
Consommation de Puissance (W):
7 (External Power Supply)
8 (PoE)
Gamme Dynamique (dB):
71.2

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
5GigE (PoE)
Connecteur:
5GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T ont un encombrement réduit et sont équipées de capteurs grand format haute résolution pouvant atteindre 31,4 MP à 17,9 images par seconde. Pendant la fabrication, leurs capteurs d'imagerie sont activement alignés pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur, ce qui donne des images nettes et précises même dans les coins. L'interface 5GigE Ethernet offre des vitesses jusqu'à 5 fois plus rapides que le GigE pour les applications nécessitant une bande passante élevée. Ces caméras sont également équipées d'une monture TFL qui s'adapte facilement à la monture F. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T sont idéales pour les applications industrielles comme l'automatisation industrielle, la robotique autonome et la biométrie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer